(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

停止銷 塑膠接觸面

停止銷 塑膠接觸面

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附塑膠接觸面的銷可用作保護性支撐、止動件和止推墊。本產品可保護高品質表面免於受損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22691.0021
22691.0031
22691.0032
22691.0041
22691.0042
22691.0122
22691.0133
22691.0143
22691.0222
22691.0233
22691.0243
22691.0324
22691.0335
22691.0345
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 主體 螺牙襯套 螺牙銷 d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
鎖緊扭矩
(Nm)
靜態荷重能力
(kN)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
重量
(g)
9天~ 附外螺牙不鏽鋼1.4305--M812.519.41010-182.817-15
9天~ 附外螺牙不鏽鋼1.4305--M1014.521.91012-323.819-21
9天~ 附外螺牙不鏽鋼1.4305--M1014.521.91512-323.819-33
9天~ 附外螺牙不鏽鋼1.4305--M1217.525.21014-605.522-30
9天~ 附外螺牙不鏽鋼1.4305--M1217.525.21514-605.522-46
9天~ 附外螺牙塑膠(PEEK),藍色不鏽鋼不鏽鋼M81719158-102.117412
9天~ 附外螺牙塑膠(PEEK),藍色不鏽鋼不鏽鋼M101921.52010-102.419518
9天~ 附外螺牙塑膠(PEEK),藍色不鏽鋼不鏽鋼M1222252014-103.422624
9天~ 附內螺牙塑膠(PEEK),藍色--M8171915-9102.1--7
9天~ 附內螺牙塑膠(PEEK),藍色--M101921.520-10102.4--11
9天~ 附內螺牙塑膠(PEEK),藍色--M12222520-12103.4--16
9天~ 附內螺牙不鏽鋼1.4305--M812.519.425-12182.817-36
9天~ 附內螺牙不鏽鋼1.4305--M1014.521.930-15323.819-54
9天~ 附內螺牙不鏽鋼1.4305--M1217.525.230-18605.522-71

Loading...

  1. 1

基本資訊

嵌入裝置 塑膠(PEEK),藍色 最低溫度(°C) -60 最高溫度(°C) 250
不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務