(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

桿端 DIN 12240-4 附內螺牙 (型號表)

ROD END/SPHERICAL BEARINGS

桿端 DIN 12240-4 附內螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

桿端關節軸承適用於各種承受動態荷重的用途。除了在腐蝕風險區域使用之外,不鏽鋼設計還可在更高的動態荷重下使用。
桿端關節軸承適用於軸和外殼之間需要移動,且移動並非直線式的場合。
桿端關節軸承是根據DIN ISO 12240-4(尺寸K系列)製造的直接安裝型元件。插入軸承殼的PTFE纖維使桿端關節軸承無需保養。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22982.0204

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22982.0204
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
α
(°)
動態負荷係數C
(kN)
容許轉速
(U/min)
負荷係數C
(kN)
主體 球形接頭 軸承外殼 WS
(mm)
重量
(g)
9天~ 右旋螺紋620M68.9101396.75304012139.35308.9快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅1127

Loading...

  1. 1

基本資訊

最低溫度(°C) -50 最高溫度(°C) 150 軸承 PTFE纖維
樣式 K 不含衝突礦物

桿端 DIN 12240-4 附內螺牙的型號22982.0204頁面。
記載關於型號22982.0204之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22982.0202
22982.0206
22982.0208
22982.0210
22982.0212
22982.0214
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
α
(°)
動態負荷係數C
(kN)
容許轉速
(U/min)
負荷係數C
(kN)
主體 球形接頭 軸承外殼 WS
(mm)
重量
(g)
9天~ 右旋螺紋518M57.791186273610137.56008快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅918
9天~ 右旋螺紋824M810.412.5161293648161416.742014.1快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅1346
9天~ 右旋螺紋1028M1012.915191410.54357201323.435019.3快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅1776
9天~ 右旋螺紋1232M1215.417.5221612506622133230023.5快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅19115
9天~ 右旋螺紋1436M1416.820251913.5577525164226021快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅22170
9天~ 右旋螺紋1642M1619.3222721156485281552.523032快削鋼,車削,鍍鋅滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光快削鋼,鍍鋅22230

此分類還有這些商品

技術支援服務