(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
桿端關節軸承適用於各種承受動態荷重的用途。除了在腐蝕風險區域使用之外,不鏽鋼設計還可在更高的動態荷重下使用。
桿端關節軸承適用於軸和外殼之間需要移動,且移動並非直線式的場合。
桿端關節軸承是根據DIN ISO 12240-4(尺寸K系列)製造的直接安裝型元件。插入軸承殼的PTFE纖維使桿端關節軸承無需保養。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22982.0244
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最低溫度(°C) | -50 | 最高溫度(°C) | 150 | 軸承 | PTFE纖維 |
---|---|---|---|---|---|
樣式 | K | 不含衝突礦物 | 是 |
桿端 DIN 12240-4 附內螺牙的型號22982.0244頁面。
記載關於型號22982.0244之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22982.0208 |
22982.0210 |
22982.0212 |
22982.0402 |
22982.0404 |
22982.0406 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | α (°) | 動態負荷係數C (kN) | 容許轉速 (U/min) | 負荷係數C (kN) | 主體 | 球形接頭 | 軸承外殼 | WS (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 右旋螺紋 | 10 | 28 | M10 | 12.9 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 43 | 57 | 20 | 13 | 23.4 | 350 | 19.3 | 快削鋼,車削,鍍鋅 | 滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光 | 快削鋼,鍍鋅 | 17 | 76 | |||
9天~ | 右旋螺紋 | 12 | 32 | M12 | 15.4 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 50 | 66 | 22 | 13 | 32 | 300 | 23.5 | 快削鋼,車削,鍍鋅 | 滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光 | 快削鋼,鍍鋅 | 19 | 115 | |||
9天~ | 右旋螺紋 | 14 | 36 | M14 | 16.8 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 57 | 75 | 25 | 16 | 42 | 260 | 21 | 快削鋼,車削,鍍鋅 | 滾子軸承鋼,硬化,研磨,拋光 | 快削鋼,鍍鋅 | 22 | 170 | |||
9天~ | 右旋螺紋 | 5 | 18 | M5 | 7.7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 27 | 36 | 10 | 13 | 7.5 | 600 | 11.8 | 不鏽鋼1.4057,鍛造,拋光 | 不鏽鋼1.4034,硬化,研磨,拋光 | 不鏽鋼1.4571 | 9 | 18 | |||
9天~ | 右旋螺紋 | 6 | 20 | M6 | 8.9 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 30 | 40 | 12 | 13 | 9.3 | 530 | 13.1 | 不鏽鋼1.4057,鍛造,拋光 | 不鏽鋼1.4034,硬化,研磨,拋光 | 不鏽鋼1.4571 | 11 | 27 | |||
9天~ | 右旋螺紋 | 8 | 24 | M8 | 10.4 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 36 | 48 | 16 | 14 | 16.7 | 420 | 20.7 | 不鏽鋼1.4057,鍛造,拋光 | 不鏽鋼1.4034,硬化,研磨,拋光 | 不鏽鋼1.4571 | 13 | 46 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策