(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直動精密調壓閥 10/20/21-ARP20~40・10/20/21-ARP20~40K (型號表)

SMC REGULATOR

直動精密調壓閥 10/20/21-ARP20~40・10/20/21-ARP20~40K

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10- Series 對應無塵室】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內發塵

【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同

【21- Series 銅・氟素系・矽膠系不可+低発塵】
・適合有銅・氟素系・矽膠系材質規制的環境
・構造與無塵室系列相同(潤滑脂、包裝形態與無塵室系列不同。)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-ARP30-N02BE1-3Y

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-ARP30-N02BE1-3Y
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 本體尺寸 設定壓力 握把方向/位置
19天 [附壓力開關] 數位壓力開關:NPN輸出/導線出線方式:向下出線[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4300.008~0.6MPa握把朝上

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 精密控制
形狀 標準 使用環境 無塵對應 排氣結構 溢流
流動方向 左→右 附屬品 附托架 壓力單位 製品銘板與壓力錶單位標記:Mpa
規格 無塵系列

直動精密調壓閥 10/20/21-ARP20~40・10/20/21-ARP20~40K的型號10-ARP30-N02BE1-3Y頁面。
記載關於型號10-ARP30-N02BE1-3Y之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
10-ARP20K-01BE3
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 回流功能 本體尺寸 設定壓力 握把方向/位置
19天 [附壓力開關] 數位壓力開關:PNP輸出/導線出線方式:向下出線Rc1/8Rc1/8[有] 有200.005~0.4MPa握把朝下

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767