(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【10- Series 對應無塵室】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內發塵
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同
【21- Series 銅・氟素系・矽膠系不可+低発塵】
・適合有銅・氟素系・矽膠系材質規制的環境
・構造與無塵室系列相同(潤滑脂、包裝形態與無塵室系列不同。)
型號 |
---|
10-ARP20K-01BE3 |
10-ARP30-N02BE1-3Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 壓力計 | 供給側 接續種類 | 供給側 接續外徑 | 控制側 連接種類 | 控制側 連接徑 | 回流功能 | 本體尺寸 | 設定壓力 | 握把方向/位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [附壓力開關] 數位壓力開關:PNP輸出/導線出線方式:向下出線 | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [有] 有 | 20 | 0.005~0.4MPa | 握把朝下 | ||
19天 | [附壓力開關] 數位壓力開關:NPN輸出/導線出線方式:向下出線 | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | 無 | 30 | 0.008~0.6MPa | 握把朝上 |
型號 |
---|
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 精密控制 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 使用環境 | 無塵對應 | 排氣結構 | 溢流 |
流動方向 | 左→右 | 附屬品 | 附托架 | 壓力單位 | 製品銘板與壓力錶單位標記:Mpa |
規格 | 無塵系列 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策