(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 MB Series 安裝零件

氣壓缸 MB Series 安裝零件

氣壓缸 MB Series 安裝零件、腳架、法蘭、U形扣件、耳軸承受零件、U形承受零件、 安裝螺帽。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MB-B03
MB-B05
MB-B08
MB-B12
MB-C03
MB-C04
MB-C05
MB-C06
MB-C08
MB-C10
MB-C12
MB-D03
MB-D04
MB-D05
MB-D06
MB-D08
MB-D10
MB-D12
MB-F03
MB-F04
MB-F05
MB-F06
MB-F08
MB-F10
MB-F12
MB-L03
MB-L04
MB-L05
MB-L06
MB-L08
MB-L10
MB-L12
MB-S10
型號數量折扣標準
出貨日
型式 適用氣壓管內徑
(Φ)
種別
39天 U形扣件32、40吊耳承受零件
8天 U形扣件50、63吊耳承受零件
8天 U形扣件80、100吊耳承受零件
8天 U形扣件125吊耳承受零件
8天 U形扣件32單臂搖擺
8天 U形扣件40單臂搖擺
8天 U形扣件50單臂搖擺
8天 U形扣件63單臂搖擺
8天 U形扣件80單臂搖擺
8天 U形扣件100單臂搖擺
8天 U形扣件125單臂搖擺
8天 U形扣件32雙臂搖擺
8天 U形扣件40雙臂搖擺
8天 U形扣件50雙臂搖擺
8天 U形扣件63雙臂搖擺
8天 U形扣件80雙臂搖擺
8天 U形扣件100雙臂搖擺
8天 U形扣件125雙臂搖擺
8天 法蘭32法蘭
8天 法蘭40法蘭
8天 法蘭50法蘭
8天 法蘭63法蘭
8天 法蘭80法蘭
8天 法蘭100法蘭
8天 法蘭125法蘭
8天 腳架32軸向腳架型
8天 腳架40軸向腳架型
8天 腳架50軸向腳架型
8天 腳架63軸向腳架型
8天 腳架80軸向腳架型
8天 腳架100軸向腳架型
8天 腳架125軸向腳架型
8天 耳軸100雙臂搖擺用零件

Loading...

  1. 1

基本資訊

訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767