(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

旋轉缸 葉片式 CRB Series

旋轉缸 葉片式 CRB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・實現內藏角度調整單元、磁簧開關單元的輕巧化(尺寸20、30、40)
・全長縮短44%、重量削減48%
・配管·配線角度調整集中在同一面集約。作業性向上
・利用搖動角度調整螺栓(標準),容易做始點·終點的位置調整
・可確認搖動位置(軸固定面位置)(只限CDRB附磁簧開關)
・CRB系列可安裝既有品CRB2系列的各種單元

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDRBS15-90
CDRBS30-180
型號數量折扣標準
出貨日
搖動角度A 扭矩
(N・m)
扭矩2
(N・m)
容許運動能量
(J)
容許運動能量2
(J)
使用壓力範圍
(MPa)
尺寸
19天 [90°] 90°未滿10.32未滿0.0050.0010.2~0.715
19天 180°未滿1 / 1~未滿3 / 3~未滿61.830.01~未滿0.10.020.2~1.030

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器單側軸輸出 本體形狀 圓形 動作方式 單葉片
環境・用途 標準 剛性・精度 標準
開關 無自動開關(內建磁鐵) 導線(m) 開關數量
軸形狀模式 單軸(單邊倒角) 導線引出方法

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767