(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXJ Series Φ12、Φ16 (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸 MXJ Series Φ12、Φ16

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型・輕量化
・高精度
・磁簧開關與調整器可同一面安裝
・可短間距安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXJ16-50Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXJ16-50Z
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
種類 調整選配 開關導軌 磁簧開關 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
安裝面板 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
滑台表面處理
19天 L型滑台型[不鏽鋼] 馬氏體不鏽鋼31~501.51.1~5.01650.1~100.0泛用25.1~50.0[滾動導引] 線性滑軌型20.1~30.00.70.1標準型無調整器附開關導軌(磁性)無自動開關(內建磁鐵)氣壓缸--5098402330熱處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

訂製品規格

滑台氣壓缸 MXJ Series Φ12、Φ16的型號MXJ16-50Z頁面。
記載關於型號MXJ16-50Z之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXJ16L-10ZF
MXJZ-CS16-50B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
種類 調整選配 開關導軌 磁簧開關 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
安裝面板 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
滑台表面處理
19天 L型滑台型[不鏽鋼] 馬氏體不鏽鋼~301.51.1~5.01650.1~100.0泛用25.1~50.0[滾動導引] 線性滑軌型20.1~30.00.70.1對稱型橡膠擋塊(後退端)附開關導軌(磁性)無自動開關(內建磁鐵)氣壓缸--1064402330熱處理
19天 其他-31~50----------附阻尼金屬擋塊/單側---調整器16調整板開關導軌安裝用50-----

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767