(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・小型・輕量化
・高精度
・磁簧開關與調整器可同一面安裝
・可短間距安裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXJ16-50Z
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MXJ16-50Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 種類 | 調整選配 | 開關導軌 | 磁簧開關 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 安裝面板 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台平行度 (μm) | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | L型滑台型 | [不鏽鋼] 馬氏體不鏽鋼 | 31~50 | 1.5 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | [滾動導引] 線性滑軌型 | 20.1~30.0 | 0.7 | 0.1 | 標準型 | 無調整器 | 附開關導軌(磁性) | 無自動開關(內建磁鐵) | 氣壓缸 | - | - | 50 | 98 | 40 | 23 | 30 | 熱處理 |
Loading...
訂製品規格 | 無 |
---|
滑台氣壓缸 MXJ Series Φ12、Φ16的型號MXJ16-50Z頁面。
記載關於型號MXJ16-50Z之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXJ16L-10ZF |
MXJZ-CS16-50B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 種類 | 調整選配 | 開關導軌 | 磁簧開關 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 安裝面板 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台平行度 (μm) | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | L型滑台型 | [不鏽鋼] 馬氏體不鏽鋼 | ~30 | 1.5 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | [滾動導引] 線性滑軌型 | 20.1~30.0 | 0.7 | 0.1 | 對稱型 | 橡膠擋塊(後退端) | 附開關導軌(磁性) | 無自動開關(內建磁鐵) | 氣壓缸 | - | - | 10 | 64 | 40 | 23 | 30 | 熱處理 | ||
19天 | 其他 | - | 31~50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 附阻尼金屬擋塊/單側 | - | - | - | 調整器 | 16 | 調整板開關導軌安裝用 | 50 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策