(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・使用在2次側的配管途中,可使汽缸長時間保持在中間停止位置。
・內置先導式雙單向閥的中位止回塊和3位中泄式電磁閥的組合,便能使氣缸長時間保持在中間停止位置。
另外,和2位單電控或雙電控電磁閥的組合,在SUP側殘壓釋放時,在氣缸行程末端可用於防止落下。
適用Series | SMC VQSeries | 種類別 | 單體中位止回塊 | 通口接管口徑 | Rc1/4(IN側)/Rc1/4(OUT側) |
---|---|---|---|---|---|
選配 | 無 |
5通口電磁閥 插頭導線式 底座配管型 VQ2000 分置型中位置止回閥的型號VQ2000-FPG-0202頁面。
記載關於型號VQ2000-FPG-0202之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策