(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 直動形 彈性體密封 SY100 Series 連座

3通口電磁閥 直動形 彈性體密封 SY100 Series 連座

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。3通口電磁閥 直動形 彈性體密封 SY100 Series 連座。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DXT170-71-1
SS3Y1-S41-02-M5
SS3Y1-S41-04-M5
SS3Y1-S41-06-M5
SS3Y1-S41-08-M5
SS3Y1-S41-10-M5
SS3Y1-S41-12-M5
SS3Y1-S41-13-M5
SS3Y1-S41-14-M5
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 連數 通口接管口徑 CE對應
8天 SMC SYSeries插座---
19天 -S41型2M5×0.8無對應
19天 SMC SYSeriesS41型4M5×0.8無對應
19天 -S41型6M5×0.8無對應
19天 -S41型8M5×0.8無對應
19天 SMC SYSeriesS41型10M5×0.8無對應
19天 -S41型12M5×0.8無對應
19天 -S41型13M5×0.8無對應
19天 -S41型14M5×0.8無對應
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 連數 通口接管口徑 CE對應