(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UL規格 5通口電磁閥 底座配管型 SY3000・5000・7000・9000

UL規格 5通口電磁閥  底座配管型 SY3000・5000・7000・9000

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・SY3000・5000・7000・9000系列
・符合UL規格
・5通口電磁閥
・底座配管型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
30-SY5140-5DZ
30-SY5240-5DZ
30-SY7340-6LZE
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 手動操作方式 閥規格
19天 [單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)DC24V0.15~0.7DIN型端子台(附插頭)非鎖定按鈕式SY5000
19天 2位置排氣自我保持DC24V0.1~0.7DIN型端子台(附插頭)非鎖定按鈕式SY5000
19天 3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)DC12V0.2~0.7L型插座式(附導線長300mm)手動壓下旋轉鎖定式SY7000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
線圈規格 標準 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路 訂製品規格
CE對應 非對應 本體型式 底座配管型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767