MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
空壓機器
空壓用電磁閥
空壓用電磁閥
UL規格 5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・5000・7000・9000
篩選條件
清除全部選項
配管螺牙No.
正壓時P孔→A孔的數值。詳細請確認各製造商的技術資料
1/4
3/8
適用氣壓缸徑(φ)
100以下
160以下
Cv值
0.93
1.9
接線取出方式
L型插座式 導線長300mm
DIN端子型 附插座
指示燈・突波電壓保護迴路
指示燈・無突波電壓保護迴路
附指示燈·突波電壓保護迴路
閥規格
30-SY7000
30-SY9000
類型
30-SY7□
30-SY9□
CAD
2D
3D
出貨日
全選
19天以内
SMC
UL規格 5通口電磁閥 直接配管型 SY3000・5000・7000・9000
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄