(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・日本本質安全防爆構造認證品,防爆構造認證僅適用於日本國內。
・構造規格(蒸氣氣體防爆):d2G4(型式檢定合格號 第T46132號)
・技術的基準(IEC規格79關係):Exd II BT4(型式檢定合格號 第TC14604號)
・本製品是社團法人產業安全技術協會(TIIS)的構造、電氣機械器具型式檢定中,先導閥型式的認證
・大的閥流量
・低消耗・3.5W(DC)
・多樣底座
型號 |
---|
50-VFE5120-5T-03-F |
50-VFE5120-5TD-03-F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手動操作方式 |
---|---|---|---|
19天 | 襯套式 | ||
19天 | 壓下旋轉鎖定(螺絲起子操作型) |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 防爆 / 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | Rc | 配管螺牙No. | 3/8 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0.15~0.9 |
控制給氣 | 內部 | 托架 | 附托架 | 本體型式 | 直接配管型 (20型歧管塊用) |
本體選配 | 標準品 | 外部導線拉入方式 | 電線管耐壓螺牙結合式引入方式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策