(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本本質安全防爆構造認證品,防爆構造認證僅適用於日本國內。・Exia II BT4(TIIS認定品)
※B(齊納型)屏障,因製造商停產(2017年12月),待庫存使用完畢時,則停止供給。有新案件時,請選定A(齊納型)、F(絕緣型)。
型號 |
---|
51-SY7140-AL3E |
51-SY9140-AL3E-04 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | Cv值 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | - | - | - | 51-SY7000 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 2.2 | 51-SY9000 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 5口閥 | 規格 | 無給油 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥的數量 | 單 | 切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(差壓回復) |
電壓 | DC12V | 配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0.15~0.7 | 控制給氣 | 內部 |
接線取出方式 | L型插座式(導線長300mm) | 手動操作方式 | 手動壓下旋轉鎖定式 | 系統表示 | Z728.H |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策