(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本本質安全防爆構造認證品,防爆構造認證僅適用於日本國內。
・Exia II BT4(TIIS認定品)
※B(齊納型)屏障,因製造商停產(2017年12月),待庫存使用完畢時,則停止供給。有新案件時,請選定A(齊納型)、F(絕緣型)。
型號 |
---|
51-SY5120-ALL3E-01 |
51-SY7320-ALL30E-02 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | 配管螺牙No. | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 接線取出方式 | 閥規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 1/8 | 0.49 | 0.15~0.7 | 附蓋L型插座式(導線長300mm) | 51-SY5000 | ||
19天 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | 1/4 | 0.7 | 0.2~0.7 | 附蓋L型插座式(導線長3000mm) | 51-SY7000 |
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 電壓 | DC12V |
配管口的種類 | Rc | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 軟密封 | 控制給氣 | 內部 | 手動操作方式 | 手動壓下旋轉鎖定式 |
托架 | 無托架 | 系統表示 | Z728.H |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策