(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 無塵室 Series 10-SV1000・2000・3000・4000 Series

5通口電磁閥 無塵室 Series 10-SV1000・2000・3000・4000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-SV3100-5FU
10-SV3200-5FU
型號數量折扣標準
出貨日
電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 額定壓力
(MPa)
19天 [單] 單自我復位(差壓回復)0.15~0.7
19天 自我保持0.1~0.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 / 無塵室 切換的種類 2位置排氣
電壓 DC24V 配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 軟密封 控制給氣 內部 手動開關 非鎖定
手動操作方式 非鎖定按鈕式 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈、突波電壓保護迴路 閥規格 10-SV3000
背壓防止閥 種類別 無塵系列(附溢流口型) 保護構造 對應IP67

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767