(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口3位置閥 VEX3 底座配管型 VEX3 Series

SMC REGULATOR

3通口3位置閥 VEX3 底座配管型 VEX3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・最大ø125的氣壓缸可中間停止
・消耗電力:1W
・4種手動操作方法:
非鎖定按鈕式
鎖定式螺絲起子操作型
壓下旋轉鎖定式(螺絲起子操作型) 
壓下旋轉鎖定式(手操作型)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VEX3221-015GU1-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VEX3221-015GU1-N
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 3位置中央緊閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/8 配管 連座配管
驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 標準 額定壓力(MPa) -0.1~1
控制給氣 外部 手動開關 非鎖定 接線取出方式 索環/導線長300mm
手動操作方式 非鎖定按鈕式 指示燈・突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) 本體型式 引導電磁型
選配 引導排氣(PE)用消音器 本體尺寸 22

3通口3位置閥 VEX3 底座配管型 VEX3 Series的型號VEX3221-015GU1-N頁面。
記載關於型號VEX3221-015GU1-N之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767