(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

藥液用閥 小形・氣控型 出管式 LVD-T・LVD-T-F/FN Series

SMC LVD TYPE

藥液用閥 小形・氣控型 出管式 LVD-T・LVD-T-F/FN Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小形・省空間
和原來的接頭一體型LVC系列比起來,配管方向尺寸最多縮短29%
・防止內部洩漏的導向環
・防止閥進行緩慢開閉動作時產生微小氣泡的膜片(PTFE)
・防止液體積留
・低發塵活塞緩衝墊

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVD21-T062

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVD21-T062
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 藥品 使用環境 標準
切換的種類 常開 接續種類 軟管連接 管徑 φ6
管徑(φ) 4 選配 本體材質 PFA
機能 標準 氣引導孔螺牙的種類 M5×0.8 氣引導孔位置 1
底板材質 PPS 致動器部材質 PPS

藥液用閥 小形・氣控型 出管式 LVD-T・LVD-T-F/FN Series的型號LVD21-T062頁面。
記載關於型號LVD21-T062之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767