(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

藥液用閥 小形・氣控型 嵌入套式 接頭一體型

藥液用閥 小形・氣控型 嵌入套式 接頭一體型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小形・省空間
和原來的接頭一體型LVC系列比起來,配管方向尺寸最多縮短29%
・防止內部洩漏的導向環
・防止閥進行緩慢開閉動作時產生微小氣泡的膜片(PTFE)
・防止液體積留
・低發塵活塞緩衝墊
・防止膜片因背壓而變型、受損的緩衝器
・可選擇異徑尺寸的超潔淨管接頭

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVD10-S04
LVD20-S042
LVD20-S062
LVD20-S03062
LVD20-S07062
LVD30-S082
LVD31-S11082
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 管徑 管徑
(φ)
氣引導孔螺牙的種類 B通口尺寸
19天 常閉φ42Φ4快速接頭A、B孔口同尺寸
19天 常閉φ44M5×0.8A、B孔口同尺寸
19天 常閉φ64M5×0.8A、B孔口同尺寸
19天 常閉φ34M5×0.8Φ6
19天 常閉φ6.354M5×0.8Φ6
19天 常閉φ88M5×0.8A、B孔口同尺寸
19天 常開φ9.528M5×0.8Φ8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 藥品 使用環境 標準
接續種類 軟管連接 選配 本體材質 PFA
機能 標準 氣引導孔位置 1 底板材質 PPS
致動器部材質 PPS

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767