(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

藥液用 氣控型 嵌入套式 接頭一體型 底座・底座用閥 (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

藥液用 氣控型 嵌入套式 接頭一體型 底座・底座用閥

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

藥液用 氣控型 介子式 接頭一體型 底座・底座用閥

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LVC30A-S11-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVC30A-S11-4
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 管徑 管徑
(φ)
選配 本體材質 詳細型 機能 氣引導孔螺牙的種類 連數 底板材質 P通口、L側連接氣壓管尺寸 P通口、R側連接氣壓管尺寸
19天 氣動式藥品高耐蝕常閉軟管連接φ9.528附指示器PFA歧管塊用閥標準Rc1/8-PPS--

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體尺寸 3

藥液用 氣控型 嵌入套式 接頭一體型 底座・底座用閥的型號LVC30A-S11-4頁面。
記載關於型號LVC30A-S11-4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LLC3A-02-S1100
LVC31A-S11
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用流體 使用環境 切換的種類 接續種類 管徑 管徑
(φ)
選配 本體材質 詳細型 機能 氣引導孔螺牙的種類 連數 底板材質 P通口、L側連接氣壓管尺寸 P通口、R側連接氣壓管尺寸
19天 [相關零件] 相關零件--------岐管塊底座--2-3/8"×1/4"插頭
19天 氣動式藥品高耐蝕常開軟管連接φ9.528PFA歧管塊用閥標準Rc1/8-PPS--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767