(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉缸 葉片式 無塵室・低發塵 10-/21-CRB1 Series

SMC AIR CYLINDER

旋轉缸 葉片式 無塵室・低發塵 10-/21-CRB1 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10-Series 無塵室系列】
・對應無塵室環境
・無塵室内防止發塵

【21-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有銅・氟素・矽膠系材質規制的環境
・構造和無塵室系列同等(潤滑油、包裝形態與無塵室系列不同)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-CDRB1BW30-90S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-CDRB1BW30-90S
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋轉致動器兩側軸輸出 本體形狀 圓形 搖動角度A 90°
動作方式 單葉片 環境・用途 無塵室 剛性・精度 標準
容許運動能量(J) 0.005~未滿0.01 容許運動能量2(J) 0.0087
尺寸 30 連接口位置 本體側面 開關 無自動開關(內建磁鐵)
導線(m) 開關數量 軸形狀模式 雙軸(長軸鍵&四邊倒角)
導線引出方法 安裝支撐型式 基本型 規格 附開關組件
種類 無塵系列(附溢流口型)

旋轉缸 葉片式 無塵室・低發塵 10-/21-CRB1 Series的型號10-CDRB1BW30-90S頁面。
記載關於型號10-CDRB1BW30-90S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767