(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【10- Series 無塵室系列】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內發塵
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
10-IRV20-LC10BG
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 真空調節器 | 使用流量(l/min) | 最大流量240L/min(ANR) | 控制方式 | 直動 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 快速接頭型L型 | 供給側 接續種類 | 快速配管 | 供給側 連接軟管直徑 | φ10 |
控制側 連接種類 | 快速配管 | 控制側 連接軟管直徑 | φ10 | 設定壓力範圍(kPa) | -100::-1.3 |
配管規格 | 標準配管規格 | 附屬品 | 附壓力錶 | 訂製規格 | 無 |
供給側 接頭形狀 | L型 | 控制側 接頭形狀 | L型 | 托架 | 附托架 |
種類 | 無塵系列 |
真空調壓閥 無塵室系列 銅系・氟素系不可規格 10-/20-IRV10・20 Series的型號10-IRV20-LC10BG頁面。
記載關於型號10-IRV20-LC10BG之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策