(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氣壓缸 CJ2・CM2・CG1 Series、薄型氣壓缸CQ2 Series用肘節接頭
【依據系列別請參考下述型錄連結】
・CM2 Series (產品型錄 商品TOP) P.22・23
・CJ2 Series (產品型錄 技術情報1) P.22
・CG1 Series (產品型錄 技術情報2) P.22
・CQ2 Series (產品型錄 規格情報) P.24
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
Y-J010C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸 CJ2・CM2・CG1・CQ2 Series用肘節接頭的型號Y-J010C頁面。
記載關於型號Y-J010C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
I-040B |
I-G02 |
I-G04 |
I-G05 |
Y-J016C |
Y-Z015A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 安裝方法 | 螺牙尺寸 M (mm) | 螺距 (mm) | 材質 | 附配件 | 種類 | 全長 | 適用氣壓管內徑 | 付属品 | オーダーメイド仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 單臂關節接頭 | 內螺牙 | 14 | 1.5 | [鋼] 快削鋼 | 無附屬品 | 1山肘節接頭 適用氣壓缸:CM2 | 69 | 40 | - | - | ||
8天 | 單臂關節接頭 | 內螺牙 | 8 | 1.25 | [鋼] 鋼 | 無附屬品 | 1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ2 | 34 | 20 | - | - | ||
8天 | 單臂關節接頭 | 內螺牙 | 14 | 1.5 | 鑄鐵 | 無附屬品 | 1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ2 | 42 | 40 | - | - | ||
8天 | 單臂關節接頭 | 內螺牙 | 18 | 1.5 | 鑄鐵 | 無附屬品 | 1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ2 | 56 | 50、63 | - | - | ||
8天 | 雙臂軸節接頭 | 內螺牙 | 5 | 0.8 | [鋼] 鋼 | 有附屬品 | 2山肘節接頭 適用氣壓缸:CJ2 | 28 | 16 | 肘節用插銷、扣環 | 無 | ||
8天 | 雙臂軸節接頭 | 內螺牙 | 6 | 1 | [鋼] 鋼 | 有附屬品 | 2山肘節接頭 適用氣壓缸:CQ2 | 28 | 16 | 肘節用插銷、扣環 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策