(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氣壓缸 CJ2・CM2・CG1・CQ2 Series用肘節接頭 (型號表)

SMC KNUCKLE JOINT

氣壓缸 CJ2・CM2・CG1・CQ2 Series用肘節接頭

氣壓缸 CJ2・CM2・CG1 Series、薄型氣壓缸CQ2 Series用肘節接頭


【依據系列別請參考下述型錄連結】
・CM2 Series (產品型錄 商品TOP) P.22・23
・CJ2 Series (產品型錄 技術情報1) P.22
・CG1 Series (產品型錄 技術情報2) P.22
・CQ2 Series (產品型錄 規格情報) P.24

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。。
    商品圖片僅供參考,詳細商品圖片請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

I-020B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
I-020B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 安裝方法 螺牙尺寸 M
(mm)
螺距
(mm)
材質 附配件 種類 全長 適用氣壓管內徑 付属品 オーダーメイド仕様
8天 單臂關節接頭內螺牙81.25[鋼] 鋼無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CM24620--

Loading...

  1. 1

氣壓缸 CJ2・CM2・CG1・CQ2 Series用肘節接頭的型號I-020B頁面。
記載關於型號I-020B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
I-032B
I-040B
I-G02
I-G04
I-G05
I-J010C
型號數量折扣標準
出貨日
型式 安裝方法 螺牙尺寸 M
(mm)
螺距
(mm)
材質 附配件 種類 全長 適用氣壓管內徑 付属品 オーダーメイド仕様
8天 單臂關節接頭內螺牙101.25[鋼] 鋼無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CM24825、32--
8天 單臂關節接頭內螺牙141.5[鋼] 快削鋼無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CM26940--
8天 單臂關節接頭內螺牙81.25[鋼] 鋼無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ23420--
8天 單臂關節接頭內螺牙141.5鑄鐵無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ24240--
8天 單臂關節接頭內螺牙181.5鑄鐵無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CG1、CQ25650、63--
8天 單臂關節接頭內螺牙40.7[鋼] 鋼無附屬品1山肘節接頭 適用氣壓缸:CJ22810-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767