(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型氣壓缸 CQ2專用 /電動驅動器 有桿型 LEY專用 簡易型接頭

薄型氣壓缸 CQ2專用 /電動驅動器 有桿型 LEY專用 簡易型接頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・薄型氣壓缸 CQ2 Series專用的簡易型接頭
・A形安裝零件和B形安裝零件內部不含接頭,購買時請注意。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
YA-03
YA-05
YB-03
YB-05
YU-03
YU-05
型號數量折扣標準
出貨日
型式 接續種類 氣壓缸側 安裝面 氣壓缸連接器詳細內容 固定座種類 本體 材質 適用氣壓缸軟管內徑
(φ)
安裝零件
8天 氣壓缸連接器 / 関連部品-正面安裝固定座單體頂端安裝[鋼] 鋼25、32、40A型安裝零件
8天 氣壓缸連接器 / 関連部品-正面安裝固定座單體頂端安裝[鋼] 鋼50、63A型安裝零件
8天 氣壓缸連接器 / 関連部品-正面安裝固定座單體側邊安裝不鏽鋼32、40B型安裝零件
8天 氣壓缸連接器 / 関連部品-正面安裝固定座單體側邊安裝不鏽鋼50、63B型安裝零件
8天 浮動接頭 / 氣壓缸連接器外螺牙-連接器單體-[鋼] 鋼32、40接頭
8天 浮動接頭 / 氣壓缸連接器外螺牙-連接器單體-[鋼] 鋼50、63接頭

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插入型 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 工件側 外螺牙
前端金屬零件 容許偏心量 U(mm) ±1 安裝形狀

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767