(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

循環液恆溫裝置 恆溫器 變頻型 空冷200V規格 HRSH Series

SMC HRSH TYPE

循環液恆溫裝置 恆溫器 變頻型 空冷200V規格 HRSH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用三變頻有卓越的省能源效果!
【特長】
・小型省空間
・屋外設置防沫形
・靜音設計
・電源可對應EU·亞洲·大洋洲·北美·中南美
・循環液的壓力可調整
・無加熱器可對循環液加熱
・縮減幫浦維修工時
・小型・輕量
・提升維修性
・通信功能

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HRSH150-A-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HRSH150-A-20
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 恆溫器 冷卻方式 空冷 冷卻能力 15.7kW
配管螺牙種類 Rc 選購品規格 電源規格 三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz)

循環液恆溫裝置 恆溫器 變頻型 空冷200V規格 HRSH Series的型號HRSH150-A-20頁面。
記載關於型號HRSH150-A-20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767