(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高空間效率
・可搭載19英吋的機架
・可以進行熱源、循環液體的高精度調溫
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HECR008-A5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 溫控器 | 冷卻方式 | 空冷 | 冷卻能力 | 800W |
---|---|---|---|---|---|
配管螺牙種類 | Rc | 選購品規格 | 無 | 電源規格 | AC100~240V |
致冷晶片式循環液溫調裝置 恆溫器 機架安裝式 空冷式 HECR Series的型號HECR008-A5頁面。
記載關於型號HECR008-A5之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策