(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

致冷晶片式循環液溫調裝置 恆溫器(水冷) HEC-W Series

SMC HEC TYPE

致冷晶片式循環液溫調裝置 恆溫器(水冷) HEC-W Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可進行熱源或製程流體的高精度調溫。
・有放熱水設備的環境使用。
・對應氟素化液。
・乙二醇20%對應。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HEC003-W5A-FL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HEC003-W5A-FL
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 溫控器 冷卻方式 水冷 冷卻能力 320W
配管螺牙種類 Rc 選購品規格 附流量開關、附位準開關 電源規格 AC100~240V
通訊功能 RS-485

致冷晶片式循環液溫調裝置 恆溫器(水冷) HEC-W Series的型號HEC003-W5A-FL頁面。
記載關於型號HEC003-W5A-FL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767