(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

外部無金屬構造藥液閥 手動型 熱擴管式接頭一體型

外部無金屬構造藥液閥 手動型 熱擴管式接頭一體型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・作動器部分與本體部分的結合,不使用金屬螺絲釘的無金屬構造
・藥液閥/對應高背壓0.5MPa
・熱擴管式接頭一體型
・調整紐操作方法有2種類可供選擇 90度旋轉型/鎖緊空轉型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVQH30-Z11-4
LVQH40-Z13-4
型號數量折扣標準
出貨日
本體class 適用尺寸
19天 3軟管:3/8"
19天 4軟管:1/2"

Loading...

  1. 1

基本資訊

接頭種類 LQ3接頭一體 選購品② 標準 呼吸口種類 螺牙栓入/NPT1/8
把手操作方法 多角度旋轉型(附指示器)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767