(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・作動器部分與本體部分的結合,不使用金屬螺絲釘的無金屬構造
・藥液閥/對應高背壓0.5MPa
・熱擴管式接頭一體型
型號 |
---|
LVQ30-Z11N-9 |
LVQ40-Z13N-9 |
LVQ40-Z13R-9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體class | 適用尺寸 | 引導口種類 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 3 | 軟管:3/8"×1/4" | 螺牙栓入/NPT1/8 | ||
19天 | 4 | 軟管:1/2"×3/8" | 螺牙栓入/NPT1/8 | ||
19天 | 4 | 軟管:1/2"×3/8" | 螺牙栓入/Rc1/8 |
型號 |
---|
Loading...
閥型式 | N.C. | 接頭種類 | LQ3接頭一體 | 引導口方向 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
選購品① | 高背壓、附指示器 | 選購品② | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策