(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

殘壓排出閥 標準白色系列 V1000-W・V3000-W・V3010-W 系列

殘壓排出閥 標準白色系列 V1000-W・V3000-W・V3010-W 系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • V1000-6-W
  • V3000-8-W

【特長】
・排氣操作只要1動作。
・最適用於防止空壓管線之殘壓事故。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V1000-6-W
V1000-6-W-S
V1000-8-W-S
型號數量折扣標準
出貨日
配件(附屬) 連接口徑
5天~ 無附屬品Rc1/8
5天~ 消音器Rc1/8
5天~ 消音器Rc1/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 其他相關零件 顯示單位 MPa顯示、Rc螺紋 適用機種 SELEX F.R.L1000系列用
選配 標準流向(左→右) 配管螺牙種類 Rc螺牙 轉接器螺牙種類 Rc螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767