(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

AC伺服馬達驅動器 絕對型 LECYM・LECYU Series

SMC AIR CYLINDER

AC伺服馬達驅動器 絕對型 LECYM・LECYU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可控制位置、速度、扭矩
・控制編碼器:絕對增量型20bit編碼器(分辨率 1,048,576脈衝/圈)
・適用通訊協定:MECHATROLINK-II、MECHATROLINK-III

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LECYM2-V8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LECYM2-V8
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件 輸入電源 AC三相200-230V 馬達種類 AC伺服馬達(V8)
控制器/驅動器種類 對應MECHATROLINK-II/絕對編碼器用 周邊零件種類 驅動器 馬達容量 400W

AC伺服馬達驅動器 絕對型 LECYM・LECYU Series的型號LECYM2-V8頁面。
記載關於型號LECYM2-V8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767