(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型真空單元 ZB Series 連座・選配

小型真空單元 ZB Series 連座・選配

【特長】小型真空單元 ZB Series 連座。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZB1-VPN3-C4-A
ZB1-VPN3-L4-A
ZB1-ZSFA-A
ZZB03-S01M5
ZZB04-S01M5
ZZB05-S01M5
ZZB06-S01M5
ZZB08-S01M5
型號數量折扣標準
出貨日
真空孔連接口形狀 真空孔快速接頭尺寸 相關零件種類 輸出規格 單位規格 導線規格 連數 破壞壓力供給(PD)孔口 對應安裝壓力感應器/真空用壓力開關 相關零件種類詳細 額定壓力範圍
19天 快速接頭φ4-------V孔口總成-
19天 快速接頭L型φ4-------V孔口總成-
19天 --[真空用壓力開關] 真空用壓力開關總成NPN集電極開路2輸出附單位切換功能無附插頭導線-----100~100kPa
19天 Rc1/8-岐管塊---3M5×0.8(PV≠PD)對應安裝壓力開關底座--
19天 Rc1/8-岐管塊---4M5×0.8(PV≠PD)對應安裝壓力開關底座--
19天 Rc1/8-岐管塊---5M5×0.8(PV≠PD)對應安裝壓力開關底座--
19天 Rc1/8-岐管塊---6M5×0.8(PV≠PD)對應安裝壓力開關底座--
19天 Rc1/8-岐管塊---8M5×0.8(PV≠PD)對應安裝壓力開關底座--
型號
型號數量折扣標準
出貨日
真空孔連接口形狀 真空孔快速接頭尺寸 相關零件種類 輸出規格 單位規格 導線規格 連數 破壞壓力供給(PD)孔口 對應安裝壓力感應器/真空用壓力開關 相關零件種類詳細 額定壓力範圍

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767