(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空單元 ZK2 Series 連座・選配零件

真空單元 ZK2 Series 連座・選配零件

真空單元 ZK2 Series 連座・選配交換零件

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZK2-FE1-3-A
ZK2-LVW10-A
ZK2-LVW30-A
ZK2-LVW-A
型號數量折扣標準
出貨日
相關零件種類 導線規格 相關零件種類詳細 適用規格
8天 過濾器濾芯---
8天 噴射器構成零件導線長度1000mm插座總成閥型K/R(附供給閥、破壞閥)
8天 噴射器構成零件導線長度3000mm插座總成閥型K/R(附供給閥、破壞閥)
8天 噴射器構成零件導線長度300mm插座總成閥型K/R(附供給閥、破壞閥)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767