(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

多級真空產生器 ZL1 Series

多級真空產生器 ZL1 Series

【特長】
・3段擴散器構造增加吸入流量
・數位真空開關、真空壓力錶等可選定

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZL112A
ZL112A-K15LZD-DNL
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 供給閥、破壞閥組合 額定電壓 導線引出方法 指示燈、突波電壓保護迴路 手動 真空壓力檢測部 輸出規格 單位規格 導線規格
8天 消音器 / 過濾器--------
19天 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 附LED顯示真空用壓力開關 / 真空破壊用閥供給閥(N.C.),破壞閥(N.C.)DC24VL型插座式:附導線(長300mm)指示燈・附突波電壓保護迴路壓下旋轉鎖定式(螺絲起子操作型)真空用壓力開關NPN集電極開路1輸出附單位切換功能附插頭導線(2m)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 供給閥、破壞閥組合 額定電壓 導線引出方法 指示燈、突波電壓保護迴路 手動 真空壓力檢測部 輸出規格 單位規格 導線規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 方形 到達真空度(kPa) -84 空氣消耗流量(l/min) 57
真空孔連接口形狀 快速接頭 真空孔快速接頭尺寸 φ12 空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭
空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ6 用途 單體 使用溫度範圍(℃) 5::50
吸入流量(l/min) 100 本體材質 PBT 噴嘴徑 1.2mm
排氣規格 消音器排氣 選購品