(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series 底座

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series 底座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series 底座

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VVX312Z-08-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VVX312Z-08-1
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 使用環境 禁油 接續種類 Rc
配管螺牙No. 1/4 相關零件種類 岐管塊底座 連數 8
適用閥 VX31

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series 底座的型號VVX312Z-08-1頁面。
記載關於型號VVX312Z-08-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767