(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

省電力型・零差壓作動・氣引導型2通口電磁閥 VXEZ22・23 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

省電力型・零差壓作動・氣引導型2通口電磁閥 VXEZ22・23 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

省電力型・零差壓作動・氣引導型2通口電磁閥 VXEZ22・23 Series。
【特長】
・保持時消耗電力大幅降低(約1/3)
・線圈溫升值降低
・安裝尺寸及基本規格與原系列相同
・VX2、VXD、VXZ電磁線圈Ass'y後可用省電型線圈

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VXEZ2240-04-5G1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXEZ2240-04-5G1
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 / 水 使用環境 標準
切換的種類 常閉 接續種類 Rc 配管螺牙No. 1/2
驅動的種類 氣引式 管徑(φ) 15 使用溫度範圍(℃) -10::60
電壓 DC24V 密封材材質 NBR 本體材質 C37
托架 閥形式 N.C. 導線出線 直接出線

省電力型・零差壓作動・氣引導型2通口電磁閥 VXEZ22・23 Series的型號VXEZ2240-04-5G1頁面。
記載關於型號VXEZ2240-04-5G1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767