(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 底座配管型 插頭導線式單元 VQC4000 Series 底座

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

5通口電磁閥 底座配管型 插頭導線式單元 VQC4000 Series 底座

底座配管型 插頭導線式單元 VQC4000 Series的底座。
【特長】
・小型&大容量
・使用連接器連接底座
・豐富通訊協定對應
・長壽命
・保護構造IP67對應(除F/P套件)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VV5QC41-03C10FD0

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類別F套件(D型輔助插座套件)插座D型輔助插座(25P)
通口接管口徑附Φ10用快速管接頭螺牙規格Rc
選配閥連數3
導線長度(m)集裝式配線規格

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VV5QC41-03C10FD0
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類別 F套件(D型輔助插座套件) 插座 D型輔助插座(25P) 通口接管口徑 附Φ10用快速管接頭
螺牙規格 Rc 選配 閥連數 3
導線長度(m) 集裝式配線規格

5通口電磁閥 底座配管型 插頭導線式單元 VQC4000 Series 底座的型號VV5QC41-03C10FD0頁面。
記載關於型號VV5QC41-03C10FD0之規格、尺寸、型式情報。