(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT317 Series 底座

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT317 Series 底座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

VT317型的底座有 B安裝共通排氣型與單獨排氣型 2種類

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VV317-02-021-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VV317-02-021-02
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC VT317Series 通口接管口徑 Φ1/4 規格 1/4底座
螺牙規格 Rc 選配 無安裝零件 閥連數 2
CE對應 無對應 配管型式 橫(A) 通路規格 共通(P、R)

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT317 Series 底座的型號VV317-02-021-02頁面。
記載關於型號VV317-02-021-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767