(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3通口電磁閥 VP300・500・700 Series 的底座
種類別 | 41型/共通排氣型 | 連數 | 6 | 通口接管口徑 | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 內部引導 | 螺牙規格 | Rc | 適用閥 | VP500系列 |
3通口電磁閥 VP300・500・700 Series 底座的型號VV3P5-41-061-03頁面。
記載關於型號VV3P5-41-061-03之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策