(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口先導式電磁閥 直接配管型 VF1000・3000・5000 連座

5通口先導式電磁閥 直接配管型 VF1000・3000・5000 連座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
5通口先導式電磁閥 直接配管型 VF Series連座。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VV5F3-30-021
VV5F3-30-031
VV5F3-30-041
VV5F3-30-051
VV5F5-20-021
VV5F5-20-061
型號數量折扣標準
出貨日
連數 通口接管口徑 適用閥
8天 21/4VF3000
8天 31/4VF3000
19天 41/4VF3000
8天 51/4VF3000
19天 23/8VF5000
19天 63/8VF5000

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC VFSeries 螺牙規格 Rc 排氣孔形式 共通排氣型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767