(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 VQ1000・2000 底座 F組件(D型輔助插頭)。
【特長】
・電氣接線方法由於使用D型輔助插頭,使接線作業既合理又省力。
・由於使用了符合MIL標準的D行輔助插頭(25P)、(準標準15P),使用市場上銷售的插頭,故具有廣泛的互換性。
・插頭的取出方向有上方和橫向,故安裝方位可合理選擇。
・最多位數為24連。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VV5Q11-10C6FU0-Q
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類別 | 插入式組件 | 安裝方式 | 直接安裝 | 連數 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
通口接管口徑 | 附Φ6用快速管接頭 | 規格 | 無 | 適用閥 | VQ1000 |
選配 | 無 | 導線長度(m) | 無電纜線 | 插座出線方向 | 上方引出 |
CE對應 | 符合CE規範 | 集裝式配線規格 | 無 | 種類別 | 標準 |
5通口電磁閥 VQ1000・2000 底座 F組件(D型輔助插頭)的型號VV5Q11-10C6FU0-Q頁面。
記載關於型號VV5Q11-10C6FU0-Q之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策