(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 VQ1000・2000 底座 L組件(導線組件)。
【特長】
・直接引出導線的形式,從1連起。
・UP・EXH通口集中於一側,省空間。
・最大位數8位。
・保護構造:耐塵・防噴流型(IP65)可對應(VQ2000系列)
型號 |
---|
VV5Q11-06C6L1 |
VV5Q11-08C4L0-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連數 | 通口接管口徑 | 規格 | 導線長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 6 | 附Φ6用快速管接頭 | 無 | 1.5 | ||
19天 | 8 | 附Φ4用快速管接頭 | 內建消音器、直接吹出 | 0.6 |
型號 |
---|
Loading...
種類別 | 插入式組件 | 安裝方式 | 直接安裝 | 適用閥 | VQ1000系列 |
---|---|---|---|---|---|
選配 | 無 | CE對應 | 無對應 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策