(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 底座配管型 內藏節流閥 精巧型 VQZ2000用

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 底座配管型 內藏節流閥 精巧型 VQZ2000用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口電磁閥 底座配管型 內藏節流閥 精巧型 VQZ2000用的閥。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQZ2151S-5L1-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQZ2151S-5L1-C
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.27
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.15~0.7 控制給氣 內部
接線取出方式 L型插座式 附導線 CE對應 非對應 本體型式 底座配管型
功能 標準型 節流閥規格 手動操作種類 無鎖定按壓式 要工具型

5通口電磁閥 底座配管型 內藏節流閥 精巧型 VQZ2000用的型號VQZ2151S-5L1-C頁面。
記載關於型號VQZ2151S-5L1-C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767