(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

集塵機用2通口電磁閥 VXF2 Series

集塵機用2通口電磁閥 VXF2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

集塵機用2通口電磁閥 VXF2 Series。
【特長】
・對應高溫、大口徑
・可配合配管條件安裝配管(法蘭型)
・2次側不需孔加工,可縮減配管工時(法蘭本體型)
・保護構造IP65(導線引出平型端子部為IP40)
・鐵芯的耐腐蝕性提高
・難燃性依據UL94V-0
・全波整流器内建型(AC規格)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXF21AAG
VXF22AAG
VXF22AAZ1B
VXF22AAZ1G
VXF22AAZ2G
VXF23AAZ1B
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No. 管徑
(φ)
電壓 導線出線 規格 配管連接口徑
19天 3/422DC24VDIN型端子台(附突波電壓保護電路)標準20A
19天 128DC24VDIN型端子台(附突波電壓保護電路)標準25A
19天 128AC220V直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)特殊電壓25A
19天 128AC220VDIN型端子台(附突波電壓保護電路)特殊電壓25A
19天 128AC220VDIN型端子台(附突波電壓保護電路)附指示燈25A
19天 1 1/244AC220V直接出線(附指示燈·突波電壓保護迴路)特殊電壓40A

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 使用環境 標準
切換的種類 常閉 接續種類 Rc 驅動的種類 氣引式
使用溫度範圍(℃) -10::60 選配 無消音器 本體材質 POM
配管形式 直管型 配管選配管連接螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767