(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

5通口電磁閥 底座配管型 插入式單元 VQC2000 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 底座配管型 插入式單元 VQC2000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・保護構造 IP67 對應
・透過使用連接器連接底座,可以靈活地應對站的增設和規格的變更。
・單側線圈與接頭配置在同一面,可3方向自由安裝的省空間設計
・無螺絲、單夾緊構造,組換工時降低
・豐富的集中配線方式
・4位置雙3通口閥構造
・底座型式:VV5QC21

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQC2201-51

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQC2201-51
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 5口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我保持 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.55
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.1~0.7 控制給氣 內部
手動操作方式 無鎖定按壓式(要工具型) 指示燈・突波電壓保護迴路 功能 標準型(0.4W)

5通口電磁閥 底座配管型 插入式單元 VQC2000 Series的型號VQC2201-51頁面。
記載關於型號VQC2201-51之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767