(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 底座配管型 插入式・插頭導線式 單體單元 VQ5000 Series

5通口電磁閥 底座配管型  插入式・插頭導線式 單體單元 VQ5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型&大容量
・設置容積42% Down、設置面積26%Down
・VQ5000:Φ180為止的氣壓缸可驅動
・省電力 消耗電力:0.4W(低瓦特型)
・長壽命:1億次

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQ5100R-5B1
VQ5150-5HBW1-Q
VQ5400R-5W1-04
VQ5500R-5B1
VQ5651Y-5GBW1-04
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電磁閥的數量 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 密封的種類 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 CE對應 本體型式 功能 手動操作種類 保護構造
19天 連座塊搭載用單體歧管座無給油[單] 單2位置排氣---標準0.1~1.0外部-非對應插入式追加底板外部引導鎖定式(要工具型)防塵
19天 連座塊搭載用單體歧管座防滴 / 無給油[單] 單2位置排氣--2.9標準0.1~1.0內部索環 導線長度1.5m符合CE規範插頭導線型底板標準(0.95W)鎖定式(要工具型)耐塵・防噴流型(對應IP65)
19天 單體使用直接式防滴 / 無給油3位置中心排氣[Rc(R)] Rc1/22.9標準0.15~1外部-非對應插入式追加底板外部引導無鎖定按壓式(要工具型)耐塵・防噴流型(對應IP65)
19天 連座塊搭載用單體歧管座無給油3位置中心壓縮--2.9標準0.15~1外部-非對應插入式追加底板外部引導鎖定式(要工具型)防塵
19天 單體使用直接式防滴 / 無給油[其他] 3位置止回式[Rc(R)] Rc1/2-軟密封0.2~1內部索環 導線長度0.6m非對應插頭導線型底板低功率型(0.4W)鎖定式(要工具型)耐塵・防噴流型(對應IP65)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
電壓 DC24V 配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸
指示燈・突波電壓保護迴路 配管規格 橫向配管

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767