(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【短交期對應品】 致動器 SKR33

【短交期對應品】 致動器 SKR33

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為LM導軌、滾珠螺桿、支撐元件一體化的精巧高剛性結構,最適合高精度定位的致動器。
【特長 】
・除了標準規格,將高需求的5處客製品半客製化,於訂購後快速調貨、出貨。
【5處客製品】
・定位孔:配合組裝時的位置設置定位孔。有助於防止位置偏移、有助於更換產品時的重現性。
・定位用金屬螺栓:配合組裝時的原點安裝定位用金屬螺栓。有助於更換馬達時原點位置的重現性。
・輔助滑座側面給油孔:在輔助滑座側面加工設置給油孔、並安裝潤滑油油嘴,無需拆除保護蓋即可給油。
・AP-C處理:施加表面處理(THK、AP-C處理),提升耐腐蝕性。
・無塵環境用AFF潤滑油:封入可對應無塵環境的潤滑油(THK、AFF潤滑油),可抑制發塵。
【關於感應器、感應器軌道的選定】
・請參閱『產品資訊』標籤記載的選定一覽表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■選定一覽表/選購品
 ・SKR 選定一覽表(參考)
 ・感應器選定一覽表
 ・感應器軌道選定一覽表
 ・馬達、聯軸器對應表
a


■SKR 選定一覽表(參考)

型號
滾珠
螺桿
導程
(mm)
滑塊
種類
最大
行程
(mm)
額定
速度
※1
(mm/s)
馬達
額定
輸出
(W)
最大可搬重量(kg)
※2
最高速度
※3
(mm/s)
水平垂直
SKR201A130505012.53100
B85
6A1303006600
B85
SKR262A2101005027.514200
B145
6A2103007600
B145
SKR33 6A59530010043.519390~600
B520
C620360~600
D570
10A59550034.512650~1000
B520
C620600~1000
D570
20A59510002161270~2000
B520
SKR4610A790500200
400
200W時:
77
400W時:
96
200W時:
18
400W時:
23
430~1000
B680
C820400~1000
D745
20A7901000200
400
200W時:
42
400W時:
90
200W時:
8
400W時:
18
840~2000
B680
C820780~2000
D745
※1 額定速度為馬達額定轉速(3000min-1)時的速度。但是,依行程而異。
※2 最大可搬重量是指1個滑塊(類型A)的額定速度時,加減速度0.3G(導程6mm以下為0.15G、導程20mm以上為0.5G),馬達直結時重量的參考值。
※3 最高速度是指馬達轉速為(6000min-1)時或受到滾珠螺桿容許轉速限制的速度。超過額定速度使用時,可搭載的重量會有所差異。
  由於最高速度會根據行程而變化,詳情請參閱型錄。
a


■感應器選定一覽表

型號有無
護蓋
記號規格感應器型號行程滑塊
訂購型號
SKR33無護蓋-02光感應器EE-SX671行程70mm以上A ・BSKR33-02A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-02C/D(單側)感應器/零件1套
歐姆龍行程低於70mmA ・BSKR33-02A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-02C/D(雙側)感應器/零件1套
-06光感應器EE-SX674行程70mm以上A ・BSKR33-06A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-06C/D(單側)感應器/零件1套
歐姆龍行程低於70mmA ・BSKR33-06A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-06C/D(雙側)感應器/零件1套
-07接近感應器APM-D3A1-001行程70mm以上A ・BSKR33-07A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-07C/D(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾行程低於70mmA ・BSKR33-07A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-07C/D(雙側)感應器/零件1套
-0B接近感應器APM-D3B1-003行程70mm以上A ・BSKR33-0BA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0BC/D(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾行程低於70mmA ・BSKR33-0BA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0BC/D(雙側)感應器/零件1套
-0E接近感應器APM-D3A1-001行程70mm以上A ・BSKR33-0EA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0EC/D(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾APM-D3B1-003行程低於70mmA ・BSKR33-0EA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0EC/D(雙側)感應器/零件1套
-0H接近感應器GX-F12A行程70mm以上A ・BSKR33-0HA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0HC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNX行程低於70mmA ・BSKR33-0HA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0HC/D(雙側)感應器/零件1套
-0L接近感應器GX-F12B行程70mm以上A ・BSKR33-0LA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0LC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNX行程低於70mmA ・BSKR33-0LA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0LC/D(雙側)感應器/零件1套
-0J接近感應器GX-F12A行程70mm以上A ・BSKR33-0JA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0JC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNXGX-F12B行程低於70mmA ・BSKR33-0JA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0JC/D(雙側)感應器/零件1套
-0M接近感應器GX-F12A-P行程70mm以上A ・BSKR33-0MA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0MC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNXGX-F12B-P行程低於70mmA ・BSKR33-0MA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-0MC/D(雙側)感應器/零件1套

護蓋
-12光感應器EE-SX671行程70mm以上A ・BSKR33-12A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-12C/D(單側)感應器/零件1套
歐姆龍行程低於70mmA ・BSKR33-12A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-12C/D(雙側)感應器/零件1套
-16光感應器EE-SX674行程70mm以上A ・BSKR33-16A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-16C/D(單側)感應器/零件1套
歐姆龍行程低於70mmA ・BSKR33-16A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-16C/D(雙側)感應器/零件1套
-17接近感應器APM-D3A1-001行程70mm以上A ・BSKR33-17A/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-17A/B(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾行程低於70mmA ・BSKR33-17A/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-17C/D(雙側)感應器/零件1套
-1B接近感應器APM-D3B1-003行程70mm以上A ・BSKR33-1BA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1BC/D(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾行程低於70mmA ・BSKR33-1BA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1BC/D(雙側)感應器/零件1套
-1E接近感應器APM-D3A1-001行程70mm以上A ・BSKR33-1EA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1EC/D(單側)感應器/零件1套
阿自倍爾APM-D3B1-003行程低於70mmA ・BSKR33-1EA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1EC/D(雙側)感應器/零件1套
-1H接近感應器GX-F12A行程70mm以上A ・BSKR33-1HA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1HC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNX行程低於70mmA ・BSKR33-1HA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1HC/D(雙側)感應器/零件1套
-1L接近感應器GX-F12B行程70mm以上A ・BSKR33-1LA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1LC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNX行程低於70mmA ・BSKR33-1LA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1LC/D(雙側)感應器/零件1套
-1J接近感應器GX-F12A行程70mm以上A ・BSKR33-1JA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1JC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNXGX-F12B行程低於70mmA ・BSKR33-1JA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1JC/D(雙側)感應器/零件1套
-1M接近感應器GX-F12A-P行程70mm以上A ・BSKR33-1MA/B(單側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1MC/D(單側)感應器/零件1套
Panasonic Device SUNXGX-F12B-P行程低於70mmA ・BSKR33-1MA/B(雙側)感應器/零件1套
C ・ DSKR33-1MC/D(雙側)感應器/零件1套
a


■感應器軌道選定一覽表

型號各滑塊型行程訂購型號
A型B型C型D型
SKR3350--25KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-150X2
--75-KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-150
100-12575KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-200
200125225175KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-300
300225325275KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-400
400325425375KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-500
500425525475KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-600
600525625575KR30/33/SKR33-感應器軌道一組-700
a


■馬達、聯軸器對應表

直接連接 
馬達
種類
製造商系列馬達型號額定
輸出
[W]
法蘭角中間
法蘭
型號
適用聯軸器型號
三木普利(股)鍋屋Bi-Tech
公司(NBK)
A
C





(股)安川電機Σ-ⅤSGMJV-A550□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
SGMAV-A5
SGMJV-01100
SGMAV-01
SGMJV-C2150
Σ-7SGM7J-A550□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
SGM7A-A5
SGM7J-01100
SGM7A-01
SGM7J-C2150
三菱電機(股)MELSERVO J3HF‐KP05350□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
HF‐MP053
HF‐KP13100
HF‐MP13
MELSERVO J4HG‐KR05350□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
HG‐MR053
HG‐KR13100
HG‐MR13
MELSERVO JNHF‐KN05350□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
HF‐KN13100
多摩川精機(股)TBL-iⅡTS460250□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
TS4603100
TS4604150
TBL-iⅣTSM310250□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
TSM3104100
松下電器(股)MINAS A5MSMD5A50□38PSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
MSME5A
MSMD01100
MSME01
MINAS A6MSMF5A50□38PSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
MHMF5A□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
MSMF01100□38PSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
MHMF01□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
(股)基恩斯SVSV-M00550□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
SV-M010100
SV2SV2-M00550□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
SV2-M010100
山洋電氣(股)SANMOTION RR2□A0400550□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
R2EA0400880
R2□A04010100
歐姆龍(股)OMNUC G5R88M-K0503050□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
R88M-K10030100
1SR88M-1M10030100□40QSFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
發那科(股)β is seriesβis0.2/500050□40QSFC-010DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
βis0.3/5000100
 
馬達
種類
製造商系列馬達型號法蘭角中間
法蘭
型號
適用聯軸器型號
三木普利(股)鍋屋Bi-Tech
公司(NBK)








東方馬達(股)αSTEPAZ4*,AR4*(AZM48除外)□42RSFC-010DA2-6B-8B-L29XGT2-19C-6-8
AZM48□42RSFC-010DA2-8B-8B-L29XGT2-19C-8-8
AZ6*,AR6*□60USFC-020DA2-8B-10BXGT2-25C-8-10
5相CRKCRK54*□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
CRK56*
(CRK569PM*)
□60USFC-020DA2-8B-8B
(SFC-020DA2-8B-10B)
XGT2-25C-8-8
(XGT2-25C-8-10)
RK ⅡRKS54*□42RSFC-010DA2-6B-8B-L29XGT2-19C-6-8
RKS56*□60USFC-020DA2-8B-10BXGT2-25C-8-10
PKAPKA544□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
PKA566□60USFC-020DA2-8B-8BXGT2-19C-8-8
CVKPKP54*□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
PKP56*□56.4TSFC-020DA2-8B-8BXGT2-25C-8-8
PKP56*
(PKP569FM*)
□60USFC-020DA2-8B-10B
(SFC-020DA2-8B-8B)
XGT2-25C-8-8
(XGT2-25C-8-10)
2相CVKPKP24*□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
PKP26*□56.4TSFC-020DA2-8B-8BXGT2-25C-8-8
(股)基恩斯2相QS-M42□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
QS-M60□60USFC-020DA2-8B-8BXGT2-25C-8-8
山洋電氣(股)PBPBDM423,PBA**423□42RSFC-010DA2-6B-8B-L29XGT2-19C-6-8
PBDM60*,PBA**60*□60USFC-020DA2-8B-10BXGT2-25C-8-10
5相FAF54*/FDF54*/
FA511M42/FB511M42
□42RSFC-010DA2-6B-8B-L29XGT2-19C-6-8
FAM56*/FDM56*/
FA512M60/FB512M60
□60USFC-020DA2-8B-10BXGT2-25C-8-10
2相DB14H52*□42RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
DU15H52*RSFC-010DA2-5B-8B-L29XGT2-19C-5-8
D*16H71*□56TSFC-020DA2-6.35B-8BXGT2-19C-6.35-8
DB16H78*□60USFC-020DA2-8B-8BXGT2-25C-8-8

對折
馬達
種類
製造商系列馬達型號額定
輸出
[W]
法蘭角對折
記號
A
C





(股)安川電機Σ-ⅤSGMJV-A550□40WQ-08K,
WQ-08M
SGMAV-A5
SGMJV-01100WQ-08K,
WQ-08M
SGMAV-01
SGMJV-C2150WQ-08K,
WQ-08M
Σ-7SGM7J-A550□40WQ-08K,
WQ-08M
SGM7A-A5
SGM7J-01100WQ-08K,
WQ-08M
SGM7A-01
SGM7J-C2150WQ-08K,
WQ-08M
三菱電機(股)MELSERVO J3HF‐KP05350□40WQ-08D,
WQ-08M
HF‐MP053
HF‐KP13100WQ-08D,
WQ-08M
HF‐MP13
MELSERVO J4HG‐KR05350□40WQ-08D,
WQ-08M
HG‐MR053
HG‐KR13100WQ-08D,
WQ-08M
HG‐MR13
MELSERVO JNHF‐KN05350□40WQ-08D,
WQ-08M
HF‐KN13100WQ-08D,
WQ-08M
多摩川精機(股)TBL-iⅡTS460250□40WQ-08D,
WQ-08M
TS4603100WQ-08D,
WQ-08M
TS4604150WQ-08D,
WQ-08M
TBL-iⅣTSM310250□40WQ-08D,
WQ-08M
TSM3104100WQ-08D,
WQ-08M
松下電器(股)MINAS A5MSMD5A50□38WP-08D,
WP-08K,
WP-08M
MSME5A
MSMD01100WP-08D,
WP-08K,
WP-08M
MSME01
MINAS A6MSMF5A50□38WP-08K,
WP-08M
MHMF5A□40WQ-08K,
WQ-08M
MSMF01100□38WP-08K,
WP-08M
MHMF01□40WQ-08K,
WQ-08M
(股)基恩斯SVSV-M00550□40WQ-08K,
WQ-08M
SV-M010100WQ-08K,
WQ-08M
SV2SV2-M00550□40WQ-08K,
WQ-08M
SV2-M010100WQ-08K,
WQ-08M
山洋電(股)SANMOTION RR2□A0400550□40WQ-08M
R2EA0400880WQ-08M
R2□A04010100WQ-08M
歐姆龍(股)OMNUC G5R88M-K0503050□40WQ-08K,
WQ-08M
R88M-K10030100WQ-08K,
WQ-08M
1SR88M-1M10030100□40WQ-08K,
WQ-08M
型號
SKR3310B-0520-0-0-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-0-1-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R1-0-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R1-1-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R2-0-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R2-1-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R3-0-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
SKR3310B-0520-R3-1-[0,​P08D,​P08K,​P08M,​P,​Q08D,​Q08K,​Q08M,​Q,​R,​T,​U]-[0,​D][0,​M][0,​G][0,​S][0,​L]
型號數量折扣標準
出貨日
馬達安裝方向 蓋板 滑脂 滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
中間法蘭/折返方式
(詳細請參照型錄PDF)
定位孔 定位用金屬螺絲 側面給油孔 表面處理
22天~ 直柱標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ 直柱標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 反基準側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 反基準側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 基準側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 基準側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 底面側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無
22天~ [折返] 底面側折返標準 / 低發塵--0(僅限支撐座A) / P08D / P08K / P08M / Q08D / Q08K / Q08M / P / Q / R / T / U有 / 無有 / 無有 / 無有 / 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/週邊零件 本體 公稱(高度) 33 精密度 一般級
滑塊種類 長型2個 滾珠螺桿導程(mm) 10 馬達種類 無(請客戶自行組裝)
有無潤滑元件 有無固定座 滾珠螺桿軸徑(φ) 13
放大器電壓 容許靜力矩 MA(N・m) 990 容許靜力矩 MB(N・m) 990
容許靜力矩 MC(N・m) 848 行程(mm) 520

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767