(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製弓型把手(OA)

鋁製弓型把手(OA)

橢圓形鋁型材,自然色或黑色陽極消光處理。另有銀色或黑色粉體塗裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OA-12.055.01
OA-12.055.04
OA-12.088.01
OA-12.088.04
OA-12.088.54
OA-12.088.9006
OA-12.100.01
OA-12.100.04
OA-12.100.54
OA-12.100.9006
OA-12.120.01
OA-12.120.04
OA-12.120.54
OA-12.120.9006
OA-12.140.01
OA-12.140.04
OA-12.140.54
OA-12.140.9006
OA-12.160.01
OA-12.160.04
OA-12.160.54
OA-12.160.9006
OA-12.180.01
OA-12.180.04
OA-12.200.01
OA-12.200.04
OA-12.235.01
OA-12.235.04
OA-12.250.01
OA-12.250.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
長度 L
(mm)
表面處理 把手顏色
10天~ 5563陽極處理
10天~ 5563陽極處理
12天~ 8896陽極處理
12天~ 8896陽極處理
12天~ 8896粉體塗裝
12天~ 8896粉體塗裝
24天~ 100108陽極處理
10天~ 100108陽極處理
12天~ 100108粉體塗裝
12天~ 100108粉體塗裝
12天~ 120128陽極處理
12天~ 120128陽極處理
12天~ 120128粉體塗裝
12天~ 120128粉體塗裝
12天~ 140148陽極處理
10天~ 140148陽極處理
12天~ 140148粉體塗裝
10天~ 140148粉體塗裝
10天~ 160168陽極處理
10天~ 160168陽極處理
12天~ 160168粉體塗裝
12天~ 160168粉體塗裝
12天~ 180188陽極處理
12天~ 180188陽極處理
10天~ 200208陽極處理
10天~ 200208陽極處理
12天~ 235243陽極處理
12天~ 235243陽極處理
12天~ 250258陽極處理
12天~ 250258陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 40 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙 握柄粗細 D(mm) 12
握柄截面形狀 其他 安裝螺牙 M M5 本體材質詳細 AlMgSi 0.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767